Zwenkaandrijving DAPS-0240-090-RS2-F1012-MW
8005043
GTIN: 4052568256920
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
300 Nm
Zwenkhoek
92 deg
Flensgatenpatroon
F10 - F12
Asaansluiting
T27