Zwenkaandrijving DAPS-0360-090-RS3-F1012-MW
8005048
GTIN: 4052568256975
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
420 Nm
Zwenkhoek
92 deg
Flensgatenpatroon
F10 - F12
Asaansluiting
T27