Zwenkaandrijving DAPS-0720-090-RS3-F14-MW
8005063
GTIN: 4052568257125
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
840 Nm
Zwenkhoek
92 deg
Flensgatenpatroon
F14
Asaansluiting
T36