Verdeler NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-M8G4-2.5R
8005303
GTIN: 4052568278052
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Y-verdeler met kabel stuurzijde
Kabellengte 1
2.5 m
Beschermingsklasse
IP65 - IP68 - IP69K
Stroombelastbaarheid bij 40°C
3 A