Verdeler NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-M8G4-5R

8005304

GTIN: 4052568278069

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Y-verdeler met kabel stuurzijde
Kabellengte 1
5 m
Beschermingsklasse
IP65 - IP68 - IP69K
Stroombelastbaarheid bij 40°C
3 A