Verdeler NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4
8005310
GTIN: 4052568278090
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Y-verdeler zonder kabel
Beschermingsklasse
IP65 - IP68 - IP69K
Stroombelastbaarheid bij 40°C
4 A