Waterafscheider MS12-LWS-G-U-V

8005550

GTIN: 4052568257293

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Omgevingstemperatuur
5 °C - 60 °C
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
25000 l/min
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar