Elektrocilinder ESBF-BS-32-300-5P
8022563
GTIN: 4052568278205
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Max. toevoerkracht Fx
1000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
300 mm