Elektrocilinder ESBF-BS-32-100-10P
8022565
GTIN: 4052568278229
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Max. toevoerkracht Fx
1000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
100 mm