Elektrocilinder ESBF-BS-40-100-10P
8022577
GTIN: 4052568278328
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
40
Max. toevoerkracht Fx
3000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
100 mm