Elektrocilinder ESBF-BS-40-100-16P
8022581
GTIN: 4052568278366
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
40
Max. toevoerkracht Fx
2600 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
100 mm