Elektrocilinder ESBF-LS-40-100-3P
8022586
GTIN: 4052568278403
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
40
Max. toevoerkracht Fx
1000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm
Slag
100 mm