Elektrocilinder ESBF-LS-40-400-3P

8022588

GTIN: 4052568278427

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
40
Max. toevoerkracht Fx
1000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm
Slag
400 mm