Elektrocilinder ESBF-BS-50-400-5P
8022592
GTIN: 4052568278458
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
50
Max. toevoerkracht Fx
5000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
400 mm