Elektrocilinder ESBF-BS-50-100-20P
8022597
GTIN: 4052568278502
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
50
Max. toevoerkracht Fx
4500 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
100 mm