Elektrocilinder ESBF-BS-50-200-20P

8022598

GTIN: 4052568278519

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
50
Max. toevoerkracht Fx
4500 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
200 mm