Elektrocilinder ESBF-BS-50-300-20P
8022599
GTIN: 4052568278526
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
50
Max. toevoerkracht Fx
5000 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Slag
300 mm