Elektrocilinder ESBF-LS-50-100-4P
8022602
GTIN: 4052568278540
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
50
Max. toevoerkracht Fx
1600 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,05 mm
Slag
100 mm