Magneetspoel VACN-H1-A1-1

8022877

GTIN: 4052568062828

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform DIN EN 175301-803 - Vierhoekige bouwvorm
Bevestigingstype
Met contramoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 11,9 W
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
(bij beperkte inschakelduur) - -20 - 60 °C