Magneetspoel VACN-H1-A1-2A
8022878
GTIN: 4052568062835
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - Stekker - conform DIN EN 175301-803 - Vierhoekige bouwvorm
Bevestigingstype
Met contramoer
Spoeleigenschappen
110 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 36,0 VA, houdvermogen 18,5 VA
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
(bij beperkte inschakelduur) - -20 - 60 °C