Magneetspoel VACS-C-C1-16B
8025334
GTIN: 4052568279110
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
110/120 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 2,8 VA, houdvermogen 1,9 VA
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-10 - 50 °C