Magneetspoel VACS-C-C1-1A

8025335

GTIN: 4052568279127

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 2,5 VA, houdvermogen 1,8 VA
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-10 - 50 °C