Magneetspoel VACS-C-C1-7A

8025337

GTIN: 4052568279141

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
48 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 2,5 VA, houdvermogen 1,9 VA
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-10 - 50 °C