Magneetspoel VACS-C-C1-3W
8025338
GTIN: 4052568279158
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
230/240 V AC: 50/60 Hz, aantrekvermogen 3,0 VA, houdvermogen 2,3 VA
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-10 - 50 °C