Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP

8025356

GTIN: 4052568258597

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1600 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 10 bar
Filterfijnheid
40 µm