Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP
8025359
GTIN: 4052568258627
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4000 l/min
Drukregelbereik
4 bar - 10 bar
Filterfijnheid
40 µm