Magneetspoel VACN-N-A1-3A

8029135

GTIN: 4052568280390

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
230 V AC: 50 Hz, inschakelvermogen 6,2 VA, houdvermogen 3,7 VA - 230 V AC: 60 Hz, aantrekvermogen 4,9 VA, houdvermogen 2,9 VA
Beschermingsklasse
IP65