Magneetspoel VACN-N-A1-1-EX2-N

8029136

GTIN: 4052568280406

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 2,1 W
Beschermingsklasse
IP65