Magneetspoel VACN-N-A1-16B-EX2-N
8029137
GTIN: 4052568280413
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
110 V AC: 50 Hz, inschakelvermogen 6,9 VA, houdvermogen 4,1 VA - 110 V AC: 60 Hz, aantrekvermogen 5,4 VA, houdvermogen 3,2 VA
Beschermingsklasse
IP65