Magneetspoel VACN-N-A1-3A-EX2-N
8029138
GTIN: 4052568280420
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Vorm A - conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
230 V AC: 50 Hz, inschakelvermogen 6,9 VA, houdvermogen 4,1 VA - 230 V AC: 60 Hz, inschakelvermogen 5,4 VA, houdvermogen 3,3 VA
Beschermingsklasse
IP65