Magneetspoel VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M
8029140
GTIN: 4052568280444
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Kabel
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
230 V AC: 50 Hz, aantrekvermogen 11,5 VA, houdvermogen 8,0 VA
Beschermingsklasse
IP65