Magneetspoel VACN-N-K1-3A-EX4-M
8029141
GTIN: 4052568280451
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Kabel
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
230 V AC: 50/60 Hz, vermogen 2,1 VA
Beschermingsklasse
IP65