Magneetspoel VACN-N-K1-16B-EX4-M
8029142
GTIN: 4052568280468
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Kabel
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
110 V AC: 50/60 Hz, vermogen 2,4 VA
Beschermingsklasse
IP65