Magneetspoel VACN-N-K1-1-EX4-M
8029143
GTIN: 4052568280475
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Kabel
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 2,6 W
Beschermingsklasse
IP65