Magneetspoel VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

8029145

GTIN: 4052568280499

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Kabel
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
120 V AC: 60 Hz, inschakelvermogen 10,0 VA, houdvermogen 6,8 VA
Beschermingsklasse
IP65