Magneetspoel VACN-N-K11-1-0.5-U4-M
8029146
GTIN: 4052568280505
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
Kabel
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 4,6 W
Beschermingsklasse
IP65