L-schroefkoppeling NPFC-L-R34-G34-MF

8030220

GTIN: 4052568063221

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
R3/4
Pneumatische aansluiting 2
G3/4
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar