L-schroefkoppeling NPFC-L-R1-G1-MF
8030221
GTIN: 4052568063238
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
R1
Pneumatische aansluiting 2
G1
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar