L-schroefkoppeling NPFC-L-2R34-M

8030227

GTIN: 4052568063290

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
R3/4
Pneumatische aansluiting 2
R3/4
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar