T-schroefkoppeling NPFC-T-2G1-R1-FMF

8030251

GTIN: 4052568063535

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Pneumatische aansluiting 2
R1
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar