T-schroefkoppeling NPFC-T-3R12-M
8030254
GTIN: 4052568063566
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
R1/2
Pneumatische aansluiting 2
R1/2
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar