T-schroefkoppeling NPFC-T-G38-2R38-FMM

8030257

GTIN: 4052568063597

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Pneumatische aansluiting 2
R3/8
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar