T-schroefkoppeling NPFC-T-G12-2R12-FMM
8030258
GTIN: 4052568063603
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Pneumatische aansluiting 2
R1/2
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar