X-schroefkoppeling NPFC-X-4G12-F

8030264

GTIN: 4052568063665

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Pneumatische aansluiting 2
G1/2
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar