Dubbele nippel NPFC-D-G18-G38-M

8030271

GTIN: 4052568063733

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Pneumatische aansluiting 2
G3/8
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar