Dubbele nippel NPFC-D-2R14-M

8030281

GTIN: 4052568063832

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
R1/4
Pneumatische aansluiting 2
R1/4
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar