Dubbele nippel NPFC-D-R14-R38-M
8030282
GTIN: 4052568063849
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
R1/4
Pneumatische aansluiting 2
R3/8
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar