Reduceernippel NPFC-R-G14-G18-MF

8030308

GTIN: 4052568064105

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Pneumatische aansluiting 2
G1/8
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 50 bar