Zwenkaandrijving DAPS-0015-090-R-F03-T4
8030599
GTIN: 4052568280598
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
15 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F03
Asaansluiting
T11