Zwenkaandrijving DAPS-0030-090-R-F04-T4

8030602

GTIN: 4052568280628

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
30 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F04
Asaansluiting
T11